(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

destornillador de acero inoxidable SMD-150

destornillador de acero inoxidable SMD-150
  • Descuento por volumen

Destornillador plano de acero inoxidable ligero con excelente trabajabilidad y resistencia a la corrosión.
[Caracteristicas]
· El eje utiliza material de acero inoxidable martensítico y la empuñadura utiliza material de acero inoxidable austenítico.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión y barcos.
· Para deportes marinos, desarrollo marino, plantas, construcción a prueba de agua y construcción de suministro de agua.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable, como equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMD-150

 
Número de Parte
SMD-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 8 Longitud del eje L (mm) 150
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Acero inoxidable
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1.1 Longitud total L(mm) 274 Ancho de agarre D(mm) 29
Peso(g) 140

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMD-150 de la serie destornillador de acero inoxidable SMD-150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico