(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves cortas tipo L, punta larga, bajo cuello, BL900S

Juego de llaves cortas tipo L, punta larga, bajo cuello, BL900S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Llave de barra hexagonal ideal para apretar / aflojar pernos y tornillos hexagonales en espacios donde hay restricciones de altura.
[Caracteristicas]
· La longitud del cuello se ha minimizado para ser ideal para trabajos de sujeción / aflojamiento en lugares con altura limitada.
· Hecho de acero de aleación especial que mejora el alto torque, la durabilidad y la resistencia al desgaste.
· Evita el desgaste de la parte hexagonal con tratamiento térmico de alto nivel / tratamiento de cromado duro.
· Si bien es significativamente fuerte, la resistencia aumenta (resistente a la rotura), lo que mejora el trabajo confiable y la seguridad.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Un conjunto de 9 piezas del tipo largo en forma de L con una longitud corta debajo de la cabeza.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos, y para trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BL900S

 
Número de Parte
BL900S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Longitud total (talla L)(mm) 96 / 142 / 160 / 180 / 127 / 225 / 111 / 81 / 198 Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 16 / 18 / 4 / 6 / 8 / 9 / 11 / 13 / 5
Material Acero de aleación especial Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Peso(g) 470

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BL900S de la serie Juego de llaves cortas tipo L, punta larga, bajo cuello, BL900S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico