(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vástago corto Llave larga en forma de L Llave

Vástago corto Llave larga en forma de L Llave
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal larga que está mecanizada con punta esférica y utiliza aleación especial permite un trabajo exacto y mejora la seguridad.
[Caracteristicas]
· Ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal en lugares con restricciones de altura.
· Longitud del cuello minimizada tipo largo en forma de L.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Utiliza una aleación especial para mejorar el torque, la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
· Tratamiento térmico de alto nivel / tratamiento de cromado duro.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje de maquinaria industrial y equipos electrónicos, y para trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BL-02S
BL-03S
BL-04S
BL-05S
BL-06S
BL-08S
BL-1.5S
BL-2.5S
BL-10S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29653
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

312788
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4142916
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

51601128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61801346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81981691
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.511165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022518161

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Acero de aleación especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico