(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de punta corta en forma de L con punta esférica

Llave de punta corta en forma de L con punta esférica
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal que evita la abrasión de la porción hexagonal y presenta alta dureza y tenacidad.
[Características]
· El acabado en punta de bola permite un giro rápido y un apretamiento temporal desde una posición diagonal.
· Utiliza una aleación especial para mejorar el torque, la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
· Evita el desgaste de la parte hexagonal con tratamiento térmico de alto nivel/revestimiento de cromo duro.
· Tipo estándar en forma de L con cabeza corta.
· Se evita la abrasión de las piezas hexagonales, ya que aumenta su dureza (resistencia a la rotura) junto con un trabajo confiable y seguro, mientras que el nivel de resistencia es alto.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje de maquinaria industrial y equipos electrónicos y para trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
· Conveniente para apretar y aflojar los pernos de cabeza hexagonal y tornillos de fijación Allen los en lugares con restricciones de altura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BS-02S
BS-03S
BS-04S
BS-05S
BS-06S
BS-08S
BS-1.5S
BS-2.5S
BS-10S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25852
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

478910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5891116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61011327
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81121655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.56563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101281898

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Acero de aleación especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico