(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal Juego de llaves en forma de L W-99

Llave hexagonal Juego de llaves en forma de L W-99

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves hexagonales con estuche de vinilo dedicado.
[Caracteristicas]
· Nueve llaves de diferentes tamaños.
· Una alineación de 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 1.6, 2, 2.5, 3 y 4 mm.
[Aplicaciones]
· La caja de vinilo que puede almacenar objetos por tamaño viene con particiones.
· Es poco probable que se dispersen dentro del caso, evitando errores en el uso y en el almacenamiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-99

 
Número de Parte
W-99
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 2 / 3 / 4 / 1.5 / 2.5 / 1.27 / 0.71 / 0.89
Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/16 Artículo único / conjunto Establecer producto Longitud total (talla L)(mm) 60 / 52 / 58 / 65 / 72 / 46 / 47 / 34
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 10 / 12 / 14 / 15 / 20 / 25 / 8 / 13 Establecer contenido(Libro) 9 Tornillo de cabeza hueca hexagonal M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、M3、M4、M5
Tornillo de fijación hexagonal M1.4/1.6/1.8、M2、M2.5、M3、№5/6、M4、M5、M6、M8 Establecer contenido 0.71、0.89、1.27、1.5、1/16"、2、2.5、3、4 Peso(g) 32

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-99 de la serie Llave hexagonal Juego de llaves en forma de L W-99.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico