(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves hexagonales W-98

Juego de llaves hexagonales W-98
  • Descuento por volumen

Juego de llaves hexagonales plegables que es convenientemente portátil.
[Caracteristicas]
· Establecer detalles - Tamaño de subtense: 1.27/1.5/1.6/2.0/2.4/2.5/3.0/3.2/4.0/4.8.
· Cantidad unitaria: 10 piezas.
· Longitud total: (cuando se almacena) 85 mm.
· Peso: 115 g.
[Aplicaciones]
· Se dobla a 90 ° para apretar cuando se requiere torque.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-98

 
Número de Parte
W-98
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo En forma de cuchillo Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 1.27~4.8
Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 3/16 Artículo único / conjunto Establecer producto Longitud total (talla L)(mm) 85 (cuando está guardado)
Establecer contenido(Libro) 10 Tornillo de cabeza hueca hexagonal M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、№4/5、M3、M4、-、M5、1/4" Tornillo de fijación hexagonal M2.5、M3、№5/6、M4、№10、M5、M6、1/4"、M8、3/8"
Establecer contenido 1.27、1.5、1/16"、2、3/32"、2.5、3、1/8"、4、3/16" Peso(g) 115

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-98 de la serie Juego de llaves hexagonales W-98.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico