(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Productos estándar de alta calidad que vienen en una gran variedad de tamaños y tamaños de grano.
[Caracteristicas]
· Una amplia gama de tamaños y tamaños de partículas con alta calidad.
· Debido a la ligera separación entre los paños de pulido, es poco probable que se obstruya y puede usarse para un pulido uniforme en todo momento.
· Es elástico, por lo que se adapta perfectamente a la pieza de trabajo para un pulido cercano.
· No es exotérmico y no altera el material pulido.
· Se adapta bien a la pieza de trabajo.
· Cuenta con una acción autógena significativa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
UF1015313 |
UF1020313 |
UF10513 |
UF1510313 |
UF1515313 |
UF1520313 |
UF2015313 |
UF2020313 |
UF2025313 |
UF2525310 |
UF2525313 |
UF3010313 |
UF3025313 |
UF302533 |
UF302535 |
UF302536 |
Cargando…
Utilizar | Pulido | Modelo | Solapa con eje | Diámetro del eje(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de embalaje(Libro) | 10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente