(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Shell para el eje de la rueda de fieltro【10 piezas por paquete】

Shell para el eje de la rueda de fieltro
  • Descuento por volumen

· Usar: Pulido
· Material: Sintió
· Solicitud: Para acabado espejo
· Herramienta utilizada: Molinillo de mano, micromolinillo
· Cantidad de embalaje (unidades/hojas): 10

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FUM1015H
FUM2025H
FUM612H
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(min -1 (rpm))

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101533520000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

202563015000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

61233520000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Material Sintió Aplicación Para acabado de espejo
Herramienta utilizada Amoladora manual, amoladora micro Cantidad de embalaje(unidades / hojas) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico