(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muelas con mango - muela rosa con vástago, grano abrasivo PA【20 piezas por paquete】

Muelas con mango - muela rosa con vástago, grano abrasivo PA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar
· El tamaño de grano (#): 80
· Diámetro del eje (mm): 3
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 65000
· Número contenido en un paquete (Piezas): 20/paquete

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5111
5112
5113
5114
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la punta
(mm)
Longitud de la muela abrasiva
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

310

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

610

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

810

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar El tamaño de grano(#) 80 Diámetro del eje(mm) 3
Velocidad rotacional máxima(RPM) 65000 Número contenido en un paquete(Piezas) 20 / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico