(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco de lijado feliz de un toque TOP 100xM10

Disco de lijado feliz de un toque TOP 100xM10
  • Descuento por volumen

Tipo de tornillo de un toque. Ofrece alto rendimiento a bajo precio.

[Caracteristicas]
· Tipo de tornillo de un toque. Alto rendimiento a bajo costo.
· Sin obstrucciones ni quemaduras.
· Silencioso ruido de molienda

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M10H-A6

Número de Parte
M10H-A6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Acero inoxidable Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) M10 Tamaño de partícula(#) 100 grano abrasivo Alundum (A)
Cantidad de embalaje(Hojas) 20 Número máximo de rotación(mín-1) 13000 Parte de montaje de disco M10 es de tipo tornillo con 1.5 pasos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M10H-A6 de la serie Disco de lijado feliz de un toque TOP 100xM10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico