(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Super Ready Tecma【25 piezas por paquete】

Super Ready Tecma
  • Descuento por volumen

Se utiliza una combinación policristalina <3M> <cubitron> de grano abrasivo, que ofrece un esmerilado excepcional y resistencia al desgaste. Permite el esmerilado y el pulido no solo de acero inoxidable difícil de esmerilar sino también de diversos materiales de acero. Fácil montaje sin almohadilla: la forma suave sin bordes y la forma curva única producen bajos niveles innovadores de ruido y vibración. </cubitron>

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRT1003-24
SRT1003-36
SRT1003-46
SRT1003-60
SRT1003-80
SRT1003-100
SRT1003-120
SRT1004-24
SRT1004-36
SRT100316-36
SRT100316-46
SRT100316-60
SRT100316-80
SRT100316-120
SRT1253-36
SRT1253-46
SRT1253-60
SRT1253-80
SRT1254-24
SRT1254-36
SRT1803-36
SRT1803-46
SRT1803-60
SRT1803-80
SRT1804-24
SRT1804-36
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Material de refuerzo (tela de vidrio)
(Hojas)
Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

100153241SRT 1G100 X 3 X 15 24

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

100153361SRT 1G100 X 3 X 15 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100153461SRT 1G100 X 3 X 15 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

100153601SRT 1G100 X 3 X 15 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100153801SRT 1G100 X 3 X 15 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001531001SRT 1G100 X 3 X 15 100

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001531201SRT 1G100 X 3 X 15 120

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100154241SRT 1G100 X 4 X 15 24

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100154361SRT 1G100 X 4 X 15 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100163361SRT 1G100 X 3 X 16 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100163461SRT 1G100 X 3 X 16 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100163601SRT 1G100 X 3 X 16 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100163801SRT 1G100 X 3 X 16 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1001631201SRT 1G100 X 3 X 16 120

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

125223361SRT 1G125 X 3 X 22 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

125223461SRT 1G125 X 3 X 22 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

125223601SRT 1G125 X 3 X 22 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

125223801SRT 1G125 X 3 X 22 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

125224241SRT 1G125 X 4 X 22 24

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

125224361SRT 1G125 X 4 X 22 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

180223361.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180223461.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

180223601.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

180223801.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180224241.5SRT 1.5G180 X 4 X 22 24

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180224361.5SRT 1.5G180 X 4 X 22 36

Cargando…

  1. 1

Información básica

Objeto a ser molido acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Características Durabilidad enfatizada Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72
Toque de habilidad Producto incluido de cupón de regalo <3M> <Cubitron> Producto incorporado <3M> <Cubitron> Producto incorporado Características Trabajabilidad superior
Número contenido en un paquete(Hojas) 25 Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico