(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Verde Ace Gold GA-6【25 piezas por paquete】

Verde Ace Gold GA-6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una nueva muela que, además de ofrecer la durabilidad y el poder de pulido de la muela, también se beneficia de una sensación más suave para una mayor facilidad de uso. Excelente trabajabilidad
· Utiliza un material que evita la oxidación y reduce la carga del trabajo de rectificado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GA1006-24
GA1006-36
GA1256-24
GA1256-36
GA1806-24
GA1806-36
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001524GA-6 2G100 X 6 X 15 24

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001536GA-6 2G100 X 6 X 15 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1252224GA-6 2G125 X 6 X 22 24

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1252236GA-6 2G125 X 6 X 22 36

25 piezas por paquete

2 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

1802224GA-6 2G180 X 6 X 22 24

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802236GA-6 2G180 X 6 X 22 36

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 6 Objeto a ser molido acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Características Énfasis en la capacidad de corte
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 2 Toque de habilidad Producto incluido de cupón de regalo
Características Trabajabilidad superior Número contenido en un paquete(Hojas) 25 Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico