(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portapalet Macro 70 x 70

Portapalet Macro 70 x 70

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Nota: Compatible con intercambio automático
· Peso: 3 kg
· Observación: Antes de sujetar el portabrocas, conéctelo a un banco de trabajo o plantilla.
· Posición indexada fija: 4 × 90°
· Dimensión 1: 70 × 70 × 12.5 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3R-601.7-P

Número de Parte
3R-601.7-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Otros Dispositivos Posición indexada fija 4×90° Dimensiones 1 70x70x12.5 mm
Orificio de tornillo de montaje 8 piezas Tratamiento de superficies Eje Z y rectificado de superficie de montaje finalizado, procesado antioxidante Nota Intercambio automático compatible
Peso 3 kg Observaciones Antes de sujetar el portabrocas, conéctelo a una mesa de trabajo o plantilla.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3R-601.7-P de la serie Portapalet Macro 70 x 70.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico