(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de movimiento grueso / fino L-804

Soporte de movimiento grueso / fino L-804
  • Descuento por volumen

Un soporte conveniente para enfocar.
[Caracteristicas]
· Capaz de ajuste rápido con movimientos bruscos y finos.
· Se requiere un adaptador de conversión de tornillo L-808-3 para L-832/832-1.
[Aplicaciones]
· Ideal para instalar cámaras CCD o cámaras digitales en L-521 o L-523.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-804

 
Número de Parte
L-804
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Accesorio Tipo de detalles Soporte Masa(g) 510
Tamaño(mm) Dimensiones externas: 131X71X100 Descripción detallada Óptimo para enfocar al instalar cámaras CCD o cámaras digitales, etc., en L-521 o 523 Ancho de diapositiva(mm) 35
Tornillo de montaje de la cámara 1/4 ° X 20 Pico (JISB7103, 1/4) Poste montable(mm) φ20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-804 de la serie Soporte de movimiento grueso / fino L-804.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico