(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espejo de inspección LED con luz

Espejo de inspección LED con luz
  • Descuento por volumen

El espejo de inspección es conveniente para inspeccionar lugares estrechos y con poca luz que son difíciles de ver, como la parte trasera de las máquinas.
[Características]
· Equipo óptico conveniente para momentos en que la iluminación tenue dificulta la visión.
· Con luz LED brillante, fácilmente visible y de alta iluminancia.
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -10 a 40°C.
· Luminosidad equivalente rango S. (10.000 mcd)
[Aplicaciones]
· Para inspeccionar en áreas donde la visibilidad es limitada, como detrás de maquinaria o en espacios estrechos y oscuros.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LM-340

 
Número de Parte
LM-340
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Espejo de inspección Presencia ligera Con luz LED Tamaño de la lente(mm) φ20 / φ30
Masa(g) 126 Dimensiones del producto(mm) 340-360 Fuente de alimentación Baterías AA x 2 (incluidas para pruebas)
Rango de temperatura de funcionamiento(La licenciatura) -10 – 40 Luminancia S rango equivalente (10,000 mcd) Material Mango: acero inoxidable, empuñadura: latón (acabado plateado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LM-340 de la serie Espejo de inspección LED con luz.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico