(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Balanza digital de alta precisión Báscula compacta Serie HT

Balanza digital de alta precisión Báscula compacta Serie HT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Una báscula compacta de alta precisión que se puede apilar para ahorrar espacio.
[Caracteristicas]
· Una báscula compacta.
· Caja de almacenamiento suministrada de serie.
· Se puede almacenar apilando.
· Bandeja superior desmontable, lavable / bandeja de pesaje de acero inoxidable (SUS304) se vende por separado
[Aplicaciones]
· Amplia gama de aplicaciones: industria, agricultura, escuela, culinaria, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HT-5000

Número de Parte
HT-5000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 5100
Pantalla mínima(g) 1 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Disponible
Función de conexión a PC No (no se puede conectar) Dimensiones de la placa de medición D(mm) 130 Dimensiones de la placa de medición W(mm) 132
Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno Capacidad(kg) 5.1
Peso(kg) 0.55 Fuente de alimentación Baterías AA x 4 (se venden por separado) o adaptador de CA (AX-TB196 se vende por separado) % De visualización mínima(%) 0.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HT-5000 de la serie Balanza digital de alta precisión Báscula compacta Serie HT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico