(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo plano Escala en ángulo recto JIS Clase 2 Producto equivalente (sin enfriamiento)

Tipo plano Escala en ángulo recto JIS Clase 2 Producto equivalente (sin enfriamiento)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cuadrado de velocidad plano
· Ángulo (°): 90
· Precisión (mm): JIS B 7526
· Escala: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DD-S50
DD-S125
DD-S250
DD-S400
DD-S500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Dimensiones nominales
(mm)
Longitud de fragmento largo
(mm)
Longitud total inferior
(mm)
Perpendicularidad
(± mm)
Espesor
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50385050380.025316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12580125125800.032420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2501652502501650.045630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4002004004002000.06840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5003005005003000.07840

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza plana Exactitud(mm) JIS B 7526 Ángulo(°) 90
Escala NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico