(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuadrado maquinista tipo T

Cuadrado maquinista tipo T
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros
· Ángulo (°): 90
· Escala: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TS-100
TS-1000
TS-150
TS-200
TS-250
TS-300
TS-400
TS-500
TS-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Dimensiones nominales
(mm)
Longitud de fragmento largo
(mm)
Ancho lateral largo
(mm)
Grueso lateral largo
(mm)
Longitud total inferior
(mm)
Ancho de superficie base
(mm)
Espesor inferior
(mm)
Perpendicularidad
(± mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10070100100202.57018100.03
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1501001000100065864045300.12
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

20014015015024310020120.035
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

250175200200293.514024140.04
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

300200250250293.517526160.045
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4006030030035420030180.05
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

50033040040040526034200.06
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

60036050050046533036220.07
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

100064060060050536038240.08

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Ángulo(°) 90 Escala NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico