(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pie de rey - tipo mano izquierda, acero inoxidable

Pie de rey - tipo mano izquierda, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 101 to 150
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THL-150

 
Número de Parte
THL-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible
Rango de medición(mm) 0–150 Valor mínimo de lectura(mm) 0.05 Longitud máxima medida(mm) 150
Error instrumental(mm) ±0.05 Material Acero inoxidable 1 indicador de revolución de la aguja(mm) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THL-150 de la serie Pie de rey - tipo mano izquierda, acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico