(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Máquina de precisión Loctite Vise L Type

Máquina de precisión Loctite Vise L Type
  • Descuento por volumen

La apertura es un 45% más grande en comparación con las prensas del mismo tipo (LT150M). El peso es un 20% más liviano que las prensas del mismo tamaño para facilitar su transporte. El mecanismo de prevención de elevación suprime la elevación de un objeto móvil o pieza de trabajo. Está hecho de hierro fundido dúctil, evitando deformaciones y daños durante el apriete. La parte deslizante tiene una excelente resistencia al desgaste ya que se ha apagado por llama.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT150L

 
Número de Parte
LT150L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Perno de montaje estándar BTS-18A A(mm) 425 B(mm) 468
C(mm) 230 D(mm) 210 E(mm) 192
F(mm) 152 G(mm) 117 H(mm) 111
I(mm) 73 J 173 K 107
L 207 M(mm) 18 N 19
Accesorio 1 juego de pernos de montaje estándar (2 piezas por juego), 1 juego de bloques guía estándar (2 piezas por juego), 1 manija

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT150L de la serie Máquina de precisión Loctite Vise L Type.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico