(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jig Vise Jaw Plates

Jig Vise Jaw Plates
  • Descuento por volumen

Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT630JV-JA

 
Número de Parte
LT630JV-JA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 160 B(mm) 75 C(mm) 19
D(mm) 85 E(mm) 35 F(mm) 14
G(mm) 20 H(mm) 13 I(mm) 19
J 5 K 6 Diámetro del tornillo M12
Vise compatible LT630JV

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT630JV-JA de la serie Jig Vise Jaw Plates.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico