(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de abrazadera (tipo de servicio pesado)

Perno de abrazadera (tipo de servicio pesado)
  • Descuento por volumen

Para colocar la pieza de trabajo, o como tope, etc. La punta del perno se ha endurecido. Excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CBT20075
CBT20090
CBT20100
CBT20110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
C
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10575350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12090380
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

130100395
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140110426

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) M20x2.5 D(mm) 30 E(mm) 7
F(mm) 30 Material S45C-D Tratamiento térmico Punta de perno: endurecimiento HRC45
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico