(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Almohadilla de alineación, tipo A

Almohadilla de alineación, tipo A
  • Descuento por volumen

Una almohadilla de alineación tipo A para Ball SCM435 / Ball HRC60.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
632A-M6
632A-M12
632A-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6 x 1.0137.21381112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12×1.752010.518121845
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16×23020271627153

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Balón SCM435 Tratamiento térmico Ball HRC60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico