(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca con ranura en T (SUS)

Tuerca con ranura en T (SUS)
  • Descuento por volumen

Tuerca con ranura en T fabricada en SUS316.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la tuerca con ranura en T (SUS), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNM0806S
TNM1008S
TNM1210S
TNM1412S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M6X1.0881361013
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15M8X1.251010156.51215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25M10X1.51211.517.56.412.722
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40M12X1.751413.522.28.515.829

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUS316 Especificaciones Gruesa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico