(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WST, impermeable

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WST, impermeable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cumple con el grado de protección IP67. Delgado y compacto tipo multifunción. Para retransmitir cables de sensores en espacios donde hay restricciones de altura.

[Caracteristicas]
· Aunque es delgada y compacta, la especificación de tornillo terminal opuesto proporciona una mayor gama de aplicaciones.
· La tapa se fija en 2 puntos para que la duración del trabajo se pueda acortar. (Excluyendo JB-WST306 (E))
· Posible instalar en lugares estrechos como marcos que de otra forma serían difíciles usando solo agujeros de montaje convencionales. * Requiere perforación de agujeros
· Puede cumplir con IP67 mediante el uso de arandelas de sellado. (Vea el PDF del catálogo para las arandelas de estanqueidad recomendadas)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JB-WST303
JB-WST303BJ
JB-WST303E
JB-WST303EBJ
JB-WST304
JB-WST304BJ
JB-WST304E
JB-WST304EBJ
JB-WST306
JB-WST306BJ
JB-WST306E
JB-WST306EBJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones laterales
(mm)
Dimensiones verticales
(mm)
Altura
(mm)
Color Cantidad de electrodos terminales
(Fino)
Características ambientales Grado ignífugo Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10528.224Negro3Resistencia al aceiteUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G15M-04、G15M-302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10528.224Beige3Resistencia al aceiteUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G15M-04、G15M-302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010528.224Negro3Resistencia al climaUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G15M-04E、G15M-302E
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010528.224Beige3Resistencia al climaUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G15M-04E、G15M-302E
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11534.425Negro4Resistencia al aceiteUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G13-09B、G11-09A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11534.425Beige4Resistencia al aceiteUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G13-09B、G11-09A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11534.425Negro4Resistencia al climaUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G13-09BE、G11-09AE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11534.425Beige4Resistencia al climaUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G13-09BE、G11-09AE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11549.225Negro6Resistencia al aceiteUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete, barra ciega)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G13-09B、G11-09A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11549.225Beige6Resistencia al aceiteUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete, barra ciega)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G13-09B、G11-09A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11549.225Negro6Resistencia al climaUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete, barra ciega)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G13-09BE、G11-09AE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11549.225Beige6Resistencia al climaUL94 V-2 (cuerpo, tapa de apriete, barra ciega)/UL94 V-0 (tapa)/UL94 HB (sello W)G13-09BE、G11-09AE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caja de relés Material (Nylon) Grado de protección IP67
Normas representativas UL Tensión nominal AC / DC(V) 300 Corriente nominal(A) 15
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80 Tipo Especificación de tornillo de terminal opuesto, admite montaje central Tipo de producto Tipo multifuncional

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico