(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de pantalla - selector de computadora con puerto USB

Cables de pantalla - selector de computadora con puerto USB
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Dimensión -78,4 (ancho) × 62,4 (profundidad) × 24,5 (alto) mm
· Peso - 305 gramos
· Longitud del cable entre unidad y conector: 0,9 mEntre la unidad y el interruptor remoto: 1.8 m
· Número máximo de PC conectadas: 2 unidades
· Método de selección-interruptor remoto
· Lado del dispositivo periférico de interfaz: USB A (hembra) x 2, D-Sub15 mini (hembra) x 1, diámetro 3,5 mm estéreo mini (hembra) x 1 lado de la PC: USB A (macho) x 4, D-Sub15 mini (macho) x 2, diámetro 3,5 mm estéreo mini (macho) x 2
· Sistema operativo compatible: Windows 7/Vista/XP (hasta SP2)/2000 (hasta SP4)/me/98SE/98/Server2003/2000Advanced server/2000Server, mac OS X 10.3 a 10.5
· Este es el selector que puede compartir un conjunto de mouse USB, teclado USB, monitor y altavoz con dos PC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA764AE-1

Número de Parte
EA764AE-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico