(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de riel DIN MA

Cortador de riel DIN MA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cortador de riel DIN MA
  • Cortador de riel DIN MA
  • Descuento por volumen

Ligero, afilado y compacto. Mayor rendimiento de la cuchilla.

[Caracteristicas]
· Cortador dedicado para rieles DIN de aluminio.
· Utiliza cuchillas fabricadas por Mokuba (una empresa con sede en la ciudad de Miki, Prefectura de Hyogo, Japón), que fabrica cuchillas de excelente nitidez.
· Capaz de cortar rieles DIN KAMEDA de la serie DA-14/DA-15 y rieles DIN de aluminio con la misma forma.
· Dado que la posición de corte se puede ver desde la parte superior, la línea de corte dibujada en el riel se puede verificar para un trabajo fácil y seguro.
· Las cuchillas de corte se pueden quitar para afilarlas con una piedra de amolar de aceite.
[Especificaciones]
· Material - Cuerpo: acero / Hoja: acero aleado
· Peso: 5 kg

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DAC-14MA
DAC-15MA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Riel aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Serie DA-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Serie DA-15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma externa 100(W) X 111(H) X 500(D)