(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensaestopas resistente al fuego: diámetro de cable aplicable de 14,5 a 16,5 mm

Prensaestopas resistente al fuego: diámetro de cable aplicable de 14,5 a 16,5 mm
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Espesor máximo de montaje - 4 mm
· Material- cuerpo, tapa, contratuerca: Poliamida (grado retardante de llama: 94 V-0), funda de goma: NBR (retardante de llama), empaquetadura de caucho: caucho de cloropreno
· Rango de temperatura de servicio: 30 a 80°C
· Se utiliza poliamida (material aprobado por UL) que es retardante de llama y excelente resistencia mecánica.
· Dado que el caucho presiona directamente la tapa y sujeta el cable, se puede obtener una fuerte fuerza de sujeción del cable y un rendimiento a prueba de agua, y también evita que la tapa se afloje.
· Diámetro de cable aplicable (mm) - 14,5 a 16,5
· Tornillo de montaje-G3/4
· Diámetro del orificio de montaje (mm) - 28

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA948HS-7

Número de Parte
EA948HS-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico