• Debido a la posibilidad del impácto del Tifón (Hagibis) en Japón en esta semana, algunos productos importados se podrían retrasar. Gracias por su comprensión.
    Due to the possibility of a Typhoon (Hagibis) in Japan this week, some imported products may be delayed. Thank you for your understanding.

Receptacle

Receptacle
  • Volume Discount

【Product Specifications】
・Rated Capacity …6A・250V
・Size …Dia 95×65mm
・Resin
・Socket …E26

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940C-71

Part Number
EA940C-71
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Available

6 Days or more

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support