• Debido a la posibilidad del impácto del Tifón (Hagibis) en Japón en esta semana, algunos productos importados se podrían retrasar. Gracias por su comprensión.
    Due to the possibility of a Typhoon (Hagibis) in Japan this week, some imported products may be delayed. Thank you for your understanding.

Exposed Socket Outlet

Exposed Socket Outlet
  • Volume Discount

【Product Specifications】
・Size- -6:80x80x57(D)mm -7:64x64x43(D)mm -8:90x90x57(D)mm
・Socket -3P
・Rating-20A 250V

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940BZ-7

Part Number
EA940BZ-7
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Available

7 Days or more

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support