• Debido a la posibilidad del impácto del Tifón (Hagibis) en Japón en esta semana, algunos productos importados se podrían retrasar. Gracias por su comprensión.
    Due to the possibility of a Typhoon (Hagibis) in Japan this week, some imported products may be delayed. Thank you for your understanding.

Connector Body

Connector Body
  • Volume Discount

【Product Specifications】
・Compatible electric cables-2mm2・3.5mm2
・Dim.- dia. 42.5×70mm
・Plug-3-pole grounding
・Capacity-20A 250V
・3M terminal
・Name-Connector Body

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940BG-3

Part Number
EA940BG-3
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Available

6 Days or more

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support