(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fusible con garra de cobre - EA758ZP-5C

Fusible con garra de cobre - EA758ZP-5C
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión nominal - 250 V
· Aleación de plomo soluble
· Para protección contra sobrecorriente de circuitos de bajo voltaje.
· Corriente: 50 A
· Paso de montaje: 55 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA758ZP-5C

Número de Parte
EA758ZP-5C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico