(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de molduras para conductos

Cortador de molduras para conductos
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud total (mm) - 270 mm
· Longitud de la hoja - 115 mm
· Para cortar plásticos como conductos de cableado, cubiertas de bloques de terminales, molduras de comunicación, etc.
· Accesorios-cubierta deslizante (2 tipos), fijación cuadrada
· Cuerpo de especificación

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA338LA

Número de Parte
EA338LA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA338LA de la serie Cortador de molduras para conductos.