(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes exteriores armario eléctrico - Caja conector PC, IP55, resistente al agua/polvo

Partes exteriores armario eléctrico - Caja conector PC, IP55, resistente al agua/polvo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PCW-V-USB-B (conector de relé para comunicación de datos: USB)
  • PCW-V-LAN-CAT6 (conector de relé para comunicación de datos: LAN)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las piezas exteriores del gabinete eléctrico: caja de conectores para PC, IP55, resistente al agua y al polvo, consulte las secciones siguientes:

PCコネクタBOX (防じん・防水型) IP55:関連画像

Número de Parte
PCW-V-LAN-CAT6
PCW-V-USB-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conector de comunicaciones: LAN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Conector de comunicaciones: USB

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Marco de la Carcasa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico