(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Color/tratamiento exterior: Negro
· Materia primaria: Polipropileno
· Ancho (mm): 25
· Altura (mm): 25
· Profundidad (mm): 36
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PFA-2515
Tipo | Pies de la Carcasa | Ancho(mm) | 25 | Altura(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Profundidad(mm) | 36 | Color / tratamiento exterior | Negro | Materiales primarios | Polipropileno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PFA-2515 de la serie Partes exteriores armario eléctrico - bobina de cable, serie PFA.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente