(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja moldeada serie TB-70【10 piezas por paquete】

Caja moldeada serie TB-70

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Caja moldeada serie TB-70
  • Caja moldeada serie TB-70
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Material: ABS
· Color: Negro
· Accesorios: Ninguno

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB-71-B

Número de Parte
TB-71-B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 40 Altura H(mm) 25 Profundidad D(mm) 60
Materiales Resina Placa intermedia Sin placa de circuito Instalación Interior
Color Negro Accesorios NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico