(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

DDR4 288 PIN SD-RAM (producto estándar de 1.2 V)

DDR4 288 PIN SD-RAM (producto estándar de 1.2 V)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipos de memoria utilizados: DDR4-SDRAM
· Capacidad: 4 GB, 8 GB
· FSB (reloj base): 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior
· Estándares del módulo de memoria: DIMM
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre SD-RAM DDR4 de 288 PIN (producto estándar de 1,2 V) (información de Transcend), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS1GLH64V1H
TS512MLH64V1H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[4 GB o más] 8GB
1 Pieza(s)

8 Días o más

[4 GB o más] 4GB

Cargando…

  1. 1

Información básica

FSB (reloj base) 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior Estándares del módulo de memoria DIMM Tipos de memoria utilizada DDR4-SDRAM
Número de pines(Pin) 288 Función ECC Ninguno Tiempo de acceso 15-15-15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico