(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

DDR3 204PIN SO-DIMM Sin ECC (Producto de bajo voltaje de 1,35 V)

DDR3 204PIN SO-DIMM Sin ECC (Producto de bajo voltaje de 1,35 V)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • DDR3 204PIN SO-DIMM Sin ECC (Producto de bajo voltaje de 1,35 V)
  • DDR3 204PIN SO-DIMM Sin ECC (Producto de bajo voltaje de 1,35 V)
  • Descuento por volumen

· Tipos de memoria utilizados: DDR3-SDRAM
· Capacidad: 2 GB, 4 GB
· FSB (reloj base): 400 MHz o superior a 800 MHz o inferior, 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior
· Estándares del módulo de memoria: SO-DIMM
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre DDR3 204PIN SO-DIMM no ECC (producto de bajo voltaje de 1,35 V) (información de Transcend), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS256MSK64W3N
TS256MSK64W6N
TS512MSK64W6H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad FSB (reloj base) Tiempo de acceso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2GB400 MHz o superior a 800 MHz o inferior9-9-9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2GB800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior11-11-11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[4 GB o más] 4GB800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior11-11-11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándares del módulo de memoria SO-DIMM Tipos de memoria utilizada DDR3-SDRAM Número de pines(Pin) 204
Función ECC Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico