(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta manual de engarzado con una sola mano (para usar con terminales aislados, terminales sin soldadura y manguitos)

Herramienta manual de engarzado con una sola mano (para usar con terminales aislados, terminales sin soldadura y manguitos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Se puede usar con terminales sin soldadura y con aislamiento para el reemplazo de troqueles.
[Utilizar]
- Para prensar en terminales con recubrimientos aislantes, terminales de prensado sin soldadura y prensado de manguitos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

34S

Número de Parte
34S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 195 Terminal de crimpado aplicable (para terminales de aislamiento)(mm²) 1.25, 2.0 Terminal de crimpado de aplicación (para terminales desnudos)(mm²) 1.25, 2.0
Código JAN 4906274800338 Cuerda de trusco 152-6961

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 34S de la serie Herramienta manual de engarzado con una sola mano (para usar con terminales aislados, terminales sin soldadura y manguitos).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico