(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta manual de engarzado con una sola mano (para usar con terminales de conexión y manguitos de aislamiento)

Herramienta manual de engarzado con una sola mano (para usar con terminales de conexión y manguitos de aislamiento)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Puede engarzar simultáneamente los recubrimientos y núcleos de cobre de los cables Incluye un mecanismo de control de moldeo.
[Utilizar]
- Para crimpar manguitos en terminales con revestimiento aislante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3GO-D
4GO-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Terminal de crimpado aplicable (para terminales de aislamiento)
(mm²)
Código JAN Cuerda de trusco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.254906274800277152-6871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24906274800284152-6880

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 265

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico