(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carcasa de fibra protegida

Carcasa de fibra protegida
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tubo flexible de acero inoxidable.
· Fuertemente resistente a la presión lateral y a las cargas de tracción, este tubo no se estira incluso si se tira de él.
· Protege las fibras ópticas frágiles y los cables del sensor de la rotura debido a la carga de tracción, golpes, calor, chispas de soldadura, flexión repetida y presión lateral, etc.
[Aplicaciones]
· Instrumentos de medición, diversos equipos de comunicación, accesorios de iluminación, etc.
· Alcances de fibra.
· Fibras ópticas / cables de sensores comerciales / protección de cables.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KS-4N-1
KS-4N-3
KS-5N-3
KS-6N-1
KS-6N-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud
(m)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45.614571289430049331-6246
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

45.634571289430056331-6335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5734571289430087331-6254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6814571289430100331-6297
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6834571289430117331-6301