(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetacables "SELFIT" (tipo resistente a la intemperie)【50-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Sujetacables "SELFIT" (tipo resistente a la intemperie)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Bridas de alta calidad adecuadas para la confección en exteriores.
[Utilizar]
- Para retener y agrupar alambres y cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEL.UVV2.452R

Número de Parte
SEL.UVV2.452R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Código JAN Cuerda de trusco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22275012.51.86120040-15 a 1008014748307651767-2039

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Negro Entorno de especificación Uso al aire libre Notas ALCANCE, EN62275 compatible.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEL.UVV2.452R de la serie Sujetacables "SELFIT" (tipo resistente a la intemperie).

Products like this...

Número de Parte
SEL.UVV2.142R
SEL.UVV2.143R
SEL.UVV2.144R
SEL.UVV2.154R
SEL.UVV2.202R
SEL.UVV2.203R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16055091.9380020-15 a 1008014748307606767-1636

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

23578092.0480020-15 a 1008014748306272767-1644

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

11843091.9280020-15 a 1008014748307590767-1652

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

28092092.0580040-15 a 1008014748307613767-1661

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

241002.51.081102-25 a 1008014748306371767-1709

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

351352.51.171102-25 a 1008014748306388767-1717

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico