(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetacables "SELFIT" (tipo resistente a la intemperie)【50-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Sujetacables "SELFIT" (tipo resistente a la intemperie)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Bridas de alta calidad adecuadas para la confección en exteriores.
[Utilizar]
- Para retener y agrupar alambres y cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEL.UVV2.441R

Número de Parte
SEL.UVV2.441R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2207507.51.9665032-15 a 1008014748306999767-1997

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Negro Entorno de especificación Uso al aire libre Notas ALCANCE, EN62275 compatible.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEL.UVV2.441R de la serie Sujetacables "SELFIT" (tipo resistente a la intemperie).

Products like this...

Número de Parte
SEL.UVV2.154R
SEL.UVV2.202R
SEL.UVV2.203R
SEL.UVV2.447R
SEL.UVV2.450R
SEL.UVV2.451R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

28092092.0580040-15 a 1008014748307613767-1661

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

241002.51.081102-25 a 1008014748306371767-1709

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

351352.51.171102-25 a 1008014748306388767-1717

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10136061.634505-15 a 1008014748307569767-2004

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6225012.51.98120010-15 a 1008014748307644767-2012

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

14050012.51.98120010-15 a 1008014748306821767-2021

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico