(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sujetacables "SELFIT" (tipo resistente al calor)【100 piezas por paquete】

Sujetacables "SELFIT" (tipo resistente al calor)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Sujetacables de nylon resistente al calor.
[Utilizar]
- Para retener y agrupar alambres y cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEL.9.202R
SEL.9.210R
SEL.9.223R
SEL.9.224R
SEL.9.425R
SEL.9.427R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

241002.51.0811028014748307675767-1440

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

361403.51.1820038014748307682767-1458

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

512004.51.3728038014748307699767-1466

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

682504.51.4628058014748307705767-1474

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

762804.51.4528058014748307712767-1482

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1103804.51.5228058014748307729767-1491

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Negro Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Entorno de especificación Uso en interiores
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico