(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapa final

Tapa final
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Una tapa utilizada para el procesamiento del terminal del tubo de la carcasa.
- El tipo de tope de tornillo utiliza un tornillo para fijar el tubo atornillado en el conector en su lugar.
- La abertura del tubo evita daños a la fibra óptica y otros cables.
[Utilizar]
- Se utiliza en piezas extraídas de instrumentos de medición, dispositivos sensores, robots y dispositivos de entretenimiento como un conector de terminal de tubo para protección del sensor.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KBS-5
KBS-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Apertura
(ø mm)
Tubo de aplicación Código JAN Cuerda de trusco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95KS-5N4571289430278331-5924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106KS-6N4571289430285331-5932

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tapa Material Latón / Tratamiento de Superficie / Niquelado Medida del tornillo(mm) M2x2L:(((-)))
Longitud(mm) 10