(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador (estructura ignífuga)

Adaptador (estructura ignífuga)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Apropiado para uso en ubicaciones peligrosas de clase 1 y clase 2
[Aplicaciones]
· Unión de conductos en instalaciones eléctricas antideflagrantes
· Unión de conductos a equipos eléctricos o cajas de conexiones (hubs) con accesorios de diferentes diámetros

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SA22-16
SA28-22
SA36-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar N Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
Dimensión L
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Dimensión L2
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PF3/4(N1), PF1/2(N2)3235162522194571187860436281-3611
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PF1(N1), PF3/4(N2)453824.12620214571187860443281-3629
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PF1 1/4(N1), PF1(N2)465030.32620214571187860450281-3637

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Material Placa de Acero Galvanizada en Caliente Estructura estándar d2G4