(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado serie T-TGVB/T-TMVB - empalme a tope, aislado【10-20 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie T-TGVB/T-TMVB - empalme a tope, aislado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Combinado con una capa aislante para la conexión cara a cara de la manga rizada
[Utilizar]
· Funda tipo B con revestimiento aislante. Los cables se insertan y se unen desde ambos extremos del manguito, y se engarzan y se conectan.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-TGVB-1.25
T-TGVB-2
T-TGVB-5.5
T-TMVB-2
T-TMVB-5.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Conjugación de cable cable trenzado
(mm2)
Dimensiones
(mm)
Dimensiones internas
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

25.522 a 16-0,30 a 1,653.21.84989999254532255-7258

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

25.516 a 14-1.04 a 2.633.92.34989999254549255-7266

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

27.542714-2,63 a 6,645.43.54989999254556255-7274

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

25.516 a 14Transparencia1.04-2.634.52.34989999362107489-4774

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

27.542714Transparencia2.63-6.646.43.54989999362114489-4782

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Otros Producto compatible estándar JIS x
A Tipo B Herramientas aplicables Terminal de crimpado / herramientas para manga con revestimiento aislante