(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Media silla (acero)

Media silla (acero)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- También se pueden usar pasadores en T y tornillos para madera.
[Utilizar]
- Accesorios metálicos para evitar la vibración de los tubos de rodadura de paredes y suelos, como los tubos SGP y los tubos VP.
- Banda de sujeción para tuberías ligeras, cableado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPS-KS39

Número de Parte
TPS-KS39
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje / fijación Tornillo Diámetro del orificio de montaje(mm) 5.5x10 Diámetro de la tubería aplicable(mm) 38.5
Tamaño(mm) Ancho: 25 x largo: 70 x espesor: 2 Código JAN 4989999432121 Cuerda de trusco 497-1809

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico