(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reductor (estructura ignífuga)

Reductor (estructura ignífuga)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Apropiado para uso en ubicaciones peligrosas de clase 1 y clase 2
[Aplicaciones]
· Unión de conductos en instalaciones eléctricas antideflagrantes
· Unión de conductos a equipos eléctricos o cajas de conexiones (hubs) con accesorios de diferentes diámetros

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR16-22
SR22-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar N Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
Dimensión L
(mm)
Dimensión L2
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PF1/2, PF3/432351535164571187860467281-3670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PF3/4, PF138412040204571187860474281-3688

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Color Amarillo Material Placa de Acero Galvanizada en Caliente
Dimensión L1(mm) 16 Estructura estándar d2G4