(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conducto flexible (estructura ignífuga)

Conducto flexible (estructura ignífuga)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Se puede usar en ubicaciones peligrosas de Clase 1 y Clase 2.
[Utilizar]
- Accesorio de tubo de alambre para trabajos eléctricos a prueba de explosión.
- Útil para conexiones que requieren flexibilidad (desde un terminal de motor eléctrico a un conducto, etc.).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFC-516
SFC-522
SFC-528
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar N Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
Dimensión S1
(mm)
Dimensión S2
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PF1/235381319174571187860313281-3581
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PF3/442451819174571187860320281-3599
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PF148512523214571187860337281-3602

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensión L(mm) 500 Estructura estándar d2G4